|
|
|
SSD1A320M7C1
Relè statico 20A 48-600Vac
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Solid State Relays
|
Tipo prodotto
|
Modular DIN rail relay
|
Nome dispositivo
|
SSD1
|
Numero di vie
|
1
|
Numero di fasi
|
1 fase
|
Funzione aggiuntiva
|
Relay configuration
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm conforme a IEC 60715
|
Corrente Nominale
|
20 A
|
Output switching mode
|
Zero voltage switching
|
Caratteristiche tecniche
Operating frequency
|
47...440 Hz
|
Servizio nominale
|
Ininterrotto
|
Tensione di uscita
|
48...600 V CA
|
Control circuit voltage
|
90...280 V CA/CC
|
Coppia di serraggio
|
1,5...1,7 Nm per control input
13...15 lb.in per control input
1,5...1,7 Nm per load output
13...15 lb.in per load output
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, clamping connection capacity:"1...4 mm²", AWG 18...AWG 12 for ingresso
Morsetti a vite, clamping connection capacity:1...6 mm², AWG 18...AWG 10 for uscita
|
Resistenza dielettrica
|
4 kV CA per circuito I/O
4 kV CA per input or output to case
|
Rated impulse withstand voltage
|
6 kV per circuito I/O
6 kV per input or output to case
|
Resistenza di isolamento
|
1000 MΩ a 500 V DC
|
Segnalazione locale
|
LED (verde)control voltage:
|
Pick-up voltage
|
90 V CA/CC turn-on
|
Drop-out voltage
|
5 V CA/CC turn-off
|
Input current range
|
6…10 mA
|
Solid state switching type
|
Zero voltage switching
|
Corrente di carico
|
0,1…20 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Corrente di spunto
|
300 A at 60 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,3 V on-state
|
Motor controller rating
|
0,37 kW/0,5 hp a 120 V CA
1,12 kW/1,5 hp a 240 V CA
2,24 kW/3 hp a 480 V CA
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica 6 kV criteria A scarica contatto conforme a IEC 61000-4-2
Scarica elettrostatica 8 kV criteria A scarico aria conforme a IEC 61000-4-2
Disturbi RF condotti 10 V, 0.15...80 MHz criteria A livello 3, in aria aperta conforme a IEC 61000-4-6
Prova di immunità ai transitori veloci / burst 2 kV, 5/100 kHz criteria B output ports conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst 1 kV, 5/100 kHz criteria B input ports conforme a IEC 61000-4-4
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza 10 V/m, 80 MHz...1 GHz criteria A conforme a IEC 61000-4-3
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza 3 V/m, 1.4...2 GHz criteria A conforme a IEC 61000-4-3
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza 1 V/m, 2...2.7 GHz criteria A conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità alle sovratensioni 1 kV criteria A output ports line to line conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni 2 kV criteria A output ports line to earth conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni 1 kV criteria A input ports line to line conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni 2 kV criteria A input ports line to earth conforme a IEC 61000-4-5
Emissione irradiata environment B for AC input supply conforme a IEC 60947-4-3
Emissione condotta environment A for AC input supply conforme a IEC 60947-4-3
Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione 30%, 500 ms criteria A conforme a IEC 61000-4-11
Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione 100 %, 20 ms criteria B conforme a IEC 61000-4-11
|
Device form designation
|
Form 5 uscita a semiconduttore DOL contactor
|
I²t max per fusione
|
409 A²s per 10 ms
375 A²s per 8,33 ms
|
Maximum leakage current
|
1 mA off-state
|
DV/dt
|
500 V/µs off-state at maximum rated voltage
|
Tempo di risposta
|
20 ms (turn-on)
30 ms (turn-off)
|
Load Power Factor Range
|
0,5 con carico massimo
|
Short circuit protection coordination
|
Tipo 1
Tipo 2
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Altezza
|
93,2 mm
|
Profondità
|
116,5 mm
|
Test button
|
Senza pulsante di test
|
Peso prodotto
|
0,298 kg
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Flammability rating
|
V-0 conforme a UL 94
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0.75 mm (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn for 11 ms (peak acceleration) , longitudinal position conforming to IEC 60068-2-27
30 gn for 11 ms (peak acceleration) , Posizione verticale conforming to IEC 60068-2-27
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Norme di riferimento
|
IEC 61373: categoria 1:classe B
IEC 60947-4-3
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
UL 508
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente
|
-40…80 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…100 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
322,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,186 kg