|
|
|
SYH6K6RMI
APC Symmetra RM, 6 kVA, scalabile a 6, kVA, N+1, 220-240 V
|
|
|
Panoramica
Presentazione
|
This parts kit contains spare parts for the APC product model shown.
|
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
230 V
|
Tipo prodotto
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Potenza nominale in W
|
4200 W
|
Potenza nominale in VA
|
6000 VA
|
Output connection type
|
8 IEC 60320 C13
2 IEC 60320 C19
|
Numero di unità rack
|
8U
|
Numero di cavi
|
1
|
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Attrezzature fornite
|
Manuale utente
Guide di montaggio a rack
Guide di supporto montaggio in rack
CD con software
|
Gamma prodotto
|
Symmetra
|
Batterie e tempi di funzionamento
Batterie preinstallate
|
3
|
Vani batteria vuoti
|
0
|
Tempo di ricarica tipico
|
4 H
|
Informazioni aggiuntive
|
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
|
Potenza carica batterie (watt)
|
458 W rated
|
Durata batteria
|
3…5 anni
|
Extendable Run Time
|
1
|
Generale
Product web sub-family
|
2kVA power increments
|
Number of power module
|
4
|
Number preinstalled power module
|
3
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
Yes
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero
|
Altezza
|
35,6 cm
|
Larghezza
|
48,3 cm
|
Profondità
|
73 cm
|
Peso prodotto
|
133,64 kg
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Mounting preference
|
Lower
|
Installazione
|
Rack-mounted
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
Ingresso
Frequenza di rete
|
50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
|
Number of input connectors
|
1 Collegamento fisso 3 fili
|
Limiti tensione in ingresso
|
155...276 V
|
Input Power Factor at Full Load
|
0,98
|
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
|
4200 W
|
Distorsione armonica
|
Meno del 5% del fondo scala
|
Frequenza di uscita (sync alla rete)
|
47...53 Hz per 50 Hz nominali sync alla rete
50 Hz +/- 0,1 % per 50 Hz nominali non sincronizzata
|
Fattore di cresta
|
Fino a 5 : 1
|
Topologia
|
Double conversion online
|
Tipo di forma d'onda
|
Uscita sinusoidale
|
Tipo di bypass
|
Bypass interno (automatico e manuale)
|
Rendimento
|
89 % (pieno carico)
|
Maximum configurable power in VA
|
6000 VA
|
Conformità
Certificazioni prodotto
|
C-Tick
CE
IRAM
VDE
|
Norme di riferimento
|
EN 50091-2
EN 60950
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...10000 ft
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…45 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 %
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Livello acustico
|
60 dBA
|
Dissipazione termica online
|
1771 Btu/h
|
Comunicazioni & Gestione
Slot liberi
|
1
|
Schede SmartSlot™ preinstallate
|
Network management card 2 with environmental monitoring
|
Pannello di controllo
|
Console di controllo e stato lcd multifunzione
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
|
Emergency Power Off (EPO)
|
Sì
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
50,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
78,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
58,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
148,64 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Garanzia
|
2 anni con riparazione o sostituzione, optional on-site warranties available, estensioni di garanzia opzionali disponibili
|
|
|