Schneider-Electric
 
TSXCBYACC10 immagine - metel
TSXCBYACC10
Kit di montaggio connettori rack
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Controllori programmabili Modicon Premium
Accessori / categoria degli elementi Accessori di installazione
Tipo di accessori Kit di installazione
Descrizione accessori Kit di montaggio connettore
Accessori / destinazione elementi Connettore
Informazioni aggiuntive Richiede anche uno spelafili, un paio di forbici ed un ohmmetro digitale
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto TSXCBYK9
Composizione del kit 1 penna
2 pinze di crimpaggio
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,0 cm
Confezione 1: larghezza 15,0 cm
Confezione 1: profondità 32,0 cm
Confezione 1: peso 926,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,054 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months