Schneider-Electric
 
TSXFANA5P immagine - metel
TSXFANA5P
Modulo ventola - Per rack TSXRKY - 200..240 V CA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Controllori programmabili Modicon Premium
Tipo prodotto Modulo ventola
Tipo di accessori Kit ventilatore
Descrizione accessori Kit ventilazione
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Rack TSXRKY
Tensione alimentazione nominale [Us] 200...240 V
Tipo circuito di alimentazione CA
Peso prodotto 0,5 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,2 cm
Confezione 1: larghezza 19,0 cm
Confezione 1: profondità 25,6 cm
Confezione 1: peso 737,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,716 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months