Schneider-Electric
 
TSXPCX1031 immagine - metel
TSXPCX1031
Cavo di connessione RS232 per porta terminale DTE - 2,5 m
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessori di collegamento
Tipo di accessori Cavo di collegamento
Descrizione accessori Cavo di collegamento RS232
Accessori / destinazione elementi Porta terminale DTE
Lunghezza cavo 2,5 m
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Harmony GTO
Twido
Harmony XBT
TSX Micro
Controllori programmabili Modicon Premium
Collegamento elettrico 1 connettore femmina mini DIN 8 pin(s)
1 connettore femmina SUB-D 9
Composizione del kit 1 adattatoreSUB-D 9 vie femmina/25 vie maschio
1 cavo di collegamento
Protocollo di comunicazione delle porte Modbus
Uni-Telway
Modalità caratteri
Interfaccia RS485
RS232
Peso prodotto 0,17 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,5 cm
Confezione 1: larghezza 15,0 cm
Confezione 1: profondità 15,0 cm
Confezione 1: peso 244,0 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 25,35 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months