|
|
|
15363
INT. DE ESCALERA MINIMA TEMP. 1 A 7 MIN.
|
|
|
Principal
Gama de producto
|
Acti 9
|
Nombre del Producto
|
Acti 9 MIN
|
Nombre Corto del Dispositivo
|
MIN
|
Tipo de Producto o Componente
|
Temporizador electromecánico
|
Color
|
Blanco (RAL 9003)
|
Complementario
Aplicación del Dispositivo
|
Edificio
|
Tipo de carga
|
Tubo fluorescente de corrección paralela 14 x 40 W
Tubo fluorescente de corrección paralela 10 x 58 W
Tubo fluorescente de corrección paralela 3,0 x 100 W
Lámpara halógena de 230 V de CA 2300 W
Lámpara incandescente 230 V CA 2300 W
Lámpara fluocompact 2300 VA
Lámpara fluorescente compacta 21 x 7 x 15 W
Lámpara fluorescente compacta 13 x 1200 VA
Lámpara fluorescente compacta 10 x 15 W
Lámpara fluorescente compacta 7 x 20 W
Lámpara led < 2 W 30 W
Lámpara led > 2 W 300 W
|
Consumo máximo de energía en VA
|
1 VA
|
Corriente de conmutación máxima
|
16 A - 230 V CA pf = 1
|
Tensión asignada de empleo
|
230 V CA a 50 Hz
|
Temporizado
|
Ajustable de 1 a 7 minutos
|
Soporte de montaje
|
Carril DIN
|
Pasos de 9 mm
|
2
|
Conexiones - terminales
|
Termin. tornillo - <= 6 mm²
|
Ancho
|
18 mm
|
Altura
|
83 mm
|
Profundidad
|
68 mm
|
Peso del producto
|
84 g
|
Entorno
Temperatura ambiente de funcionamiento
|
-10…50 °C
|
Grado de Protección IP
|
IP20 B
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
2 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
7 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
9,9 cm
|
Paquete 1 Peso
|
82 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
BB1
|
Número de unidades en el paquete 2
|
10
|
Paquete 2 Altura
|
7,5 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
10,5 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
22 cm
|
Paquete 2 Peso
|
865 g
|
Tipo de unidad de paquete 3
|
S03
|
Número de unidades en el paquete 3
|
110
|
Paquete 3 Altura
|
30 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
30 cm
|
Paquete 3 Longitud
|
40 cm
|
Paquete 3 Peso
|
10,033 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 Meses
|
|
|