|
|
|
A9MEM1522
Sensor de medición de energía inalambrico, PowerTag M63A 1P+N, instalación superior
|
|
|
Principal
Gama del producto
|
PowerLogic
|
Nombre del Producto
|
PowerTag A9 M63
|
Tipo de Producto o Componente
|
Sensor de energía
|
Polos
|
1P + N
|
Corriente máxima [Imax]
|
63 A
|
[Ib] Basic current
|
10 A
|
Starting current
|
40 mA
|
Saturation current
|
130 A
|
Aplicación específica de producto
|
Monitoreo de circuito
Asignación de costos
Alarma de sobrecarga
Monitoreo de carga
Administración de energía
|
Compatibilidad del producto
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Módulo Wiser IP
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Avanzado
PrismaSet Active
|
Rango de compatibilidad
|
Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
Multi 9 Multi 9 C60
Multi 9 Multi 9 ID
Multi 9 Multi 9 C32N
Multi 9 Multi 9 C65
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iID K
Acti 9 Acti9 iK60
Acti 9 Acti 9 iKQ
Acti 9 Acti9 K60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Terminal único Acti 9 iC60
|
Tipo de medición
|
Energía activa
Factor potenc
Energía activa
Corriente
Tensión
|
Clase de precisión
|
Clase 1 corriente conforme a IEC 61557-12
Clase 0,5 tensión conforme a IEC 61557-12
Clase 1 energía activa conforme a IEC 61557-12
Clase 1 energía activa conforme a IEC 61557-12
Clase 1 factor potenc conforme a IEC 61557-12
|
Ubicación de Montaje
|
Parte inferior
|
Soporte de montaje
|
En el interruptor automático
|
Destino del producto
|
Tablero de conmutadores
|
Grado de protección IP
|
Pérdida de voltaje con la corriente medida en la pérdida de tensión
|
Medio de soporte de transmisión
|
Radiofrecuencia 2,4…2,4835 GHz conforme a IEEE 802.15.4
|
Potencia de emisión
|
10 mW
|
Complementario
Modo de montaje
|
Mediante tornillos (terminales)
|
Conexión eléctrica (detección de tensión y alimentación)
|
Conector diente
|
Sección de cable
|
1 rígido cable 1,5…16 mm²
2 con filamentos cable 1,5…2,5 mm²
2 rígido cable 1,5…2,5 mm²
1 con filamentos cable 1,5…16 mm²
|
Tensión de alimentación
|
200...240 V CA, +/- 20 %
|
Frecuencia de Red
|
50 Hz
60 Hz
|
Consumo máximo de energía
|
1 VA
|
Normas
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Alto
|
16,5 mm
|
Ancho
|
36 mm
|
Fondo
|
43 mm
|
Peso del producto
|
17,5 g
|
Color
|
Blanco (RAL 9003)
|
Entorno
Etiquetas de calidad
|
CE
|
Directivas
|
2014/53/UE - directiva de equipos de radio
|
Altitud máxima de funcionamiento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente de funcionamiento
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambiente de almacenamiento
|
-40…85 °C
|
Categoría de sobretensión
|
III conforme a IEC 61010-1
|
Categoría de medición
|
Categoría III conforme a IEC 61010-2-030
|
Grado de protección IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Grado de protección IK
|
IK05
|
Grado de contaminación
|
3
|
Humedad relativa
|
0…95 % a 45 °C conforme a IEC 60721-3-3
|
Resistencia a las vibraciones
|
3M4 conforme a IEC 60721-3-3
|
Compatibilidad electromagnética
|
Entorno electromagnético industrial conforme a IEC 61326-1
EMC irradiado conforme a ETSI EN 301 489-17
Emisión electromagnética conforme a IEC 62311
|
Características ambientales
|
A prueba de polvo clase 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Niebla salada clase 3C2 conforme a IEC 60721-3-3
Uso interior
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
5,000 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
6,000 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
8,500 cm
|
Paquete 1 Peso
|
46,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
S02
|
Número de unidades en el paquete 2
|
48
|
Paquete 2 Altura
|
15,000 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
30,000 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
40,000 cm
|
Paquete 2 Peso
|
2,496 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible
|
Producto verde premium
|
Reglamento REACh
|
Declaración de REACh
|
Directiva RoHS UE
|
Compatible con las excepciones
|
Sin mercurio
|
Sí
|
Normativa de RoHS China
|
Declaración RoHS China
|
Información sobre exenciones de RoHS
|
Sí
|
Comunicación ambiental
|
Perfil ambiental del producto
|
Perfil de circularidad
|
Información de fin de vida útil
|
RAEE
|
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
|
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 Meses
|
|
|