Schneider-Electric
 
ABL8BBU24200 imagen - web-product-data-sheet
ABL8BBU24200
PHASEO Módulo BACK UP (UPS) 20A S/BAT
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Rango de producto Phaseo
Tipo de producto o componente Módulo control de batería
Tensión de entrada 24...28.8 V CC
Tensión de salida (bateríaU-0,5) V en modo batería CC
(Uin-0.25) V en modo nominal CC
Corriente máxima de salida 20 A
Complementario
Límites de tensión de entrada 22...30 V
Maximum power dissipation in W 7 W
Umbral de activación Ajustable 22...36 V
Número de canales de salida 1
Consumo de corriente 0.6 A en carga
0,1 mA sin carga
<= 40.6 A
Tipo de protección de salida Contra sobrecarga, tecnología de protección: 1,5 x In
Contra cortocircuitos, tecnología de protección: modo de respaldo de batería, reame automático
Contra cortocircuitos, tecnología de protección: modo suministr alim
Conexiones - terminales Para relé diagnóstico: bornero de tornillo extraíble, conexión capacidad: 1 x 0.75 mm²
Para conexión entrada: terminales de tipo tornillo, conexión capacidad: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20 ... AWG 8
Para conexión salida: terminales de tipo tornillo, conexión capacidad: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20 ... AWG 8
Modo de fijación Mediante clips sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: HORS DICO(1)
Mediante clips sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: vertical
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
Marcado CE
Nombre de la prueba Descargas electroestáticas conforme a EN/IEC 61000-4-2
Emisión conforme a EN 61000-6-3
Campo electromagnético inducido conforme a EN/IEC 61000-4-6 nivel_3
Campo electromagnético radiado conforme a EN/IEC 61000-4-3 nivel_3
Trans. rápido conforme a IEC 61000-4-4 nivel_3
Sobrvol conforme a EN/IEC 61000-4-5 nivel_2
Emisiones conducidas/radiadas conforme a EN 55022 clase B, 20 %
Señalizaciones frontales Estado alarma: 1 relé OC
Estado batería: 1 relé OC
Estado fuente. aliment.: 1 relé OC
Estado de módulo: pantalla LCD
Ancho 60 mm
Alto 125 mm
Profundidad 160 mm
Peso del producto 0,5 kg
Entorno
Certificados de producto RCM
EAC
Normas UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
Temperatura ambiente de funcionamiento -25…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40…85 °C
Característica medioambiental EMC conforme a EN 61000-6-3
EMC conforme a EN/IEC 61000-6-2
Segur. conforme a EN/IEC 60950-1
Segur. conforme a EN/IEC 61204-3
Grado de protección IP IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistencia dieléctrica 500 V entre entrada y tierra
500 V entre salida y tierra
Categoría de sobretensión Clase II conforme a VDE 0106-1
Humedad relativa 0…90 % durante funcionamiento
0…95 % durante almacenamiento
Corriente de entrada 24 V con marquesina ventilada
Resistencia a las vibraciones 2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
Unidades de embalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE
Número de Unidades en el Paquete 1 1
Paquete 1 Peso 1,468 kg
Paquete 1 Altura 9 cm
Paquete 1 ancho 19,5 cm
Paquete 1 Largo 19,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2 P06
Número de Unidades en el Paquete 2 72
Paquete 2 Peso 118,7 kg
Paquete 2 Altura 80 cm
Paquete 2 Ancho 80 cm
Paquete 2 Largo 60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3 S03
Número de Unidades en el Paquete 3 8
Paquete 3 Peso 11,929 kg
Paquete 3 Altura 30 cm
Paquete 3 Ancho 30 cm
Paquete 3 Largo 40 cm
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad
print Información de fin de vida útil
Sin PVC
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses