Schneider-Electric
 
AR1MB01C imagen - web-product-data-sheet
AR1MB01C
Letra C Referencia P/Dz5-Cable 200 Uni.
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Rango de producto Extremos del cable
Designación partes sep./acc. Carpeta de 200 marcadores
Tipo de accesorio Marcador
Categoría de accesorio Accesorios de marcado
Compatibilidad del producto DZ5CA
Utilización Extremo cable marcable
Color de fondo Amarillo
Marcado C
Cantidad por juego 1 juego de 200
Complementario
Tipo de marcado Simbólico
Color de marcado Negro
Peso del producto 0,1 kg
Unidades de embalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE
Número de Unidades en el Paquete 1 1
Paquete 1 Peso 1 g
Paquete 1 Altura 0,4 cm
Paquete 1 ancho 4,8 cm
Paquete 1 Largo 10,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2 BB1
Número de Unidades en el Paquete 2 200
Paquete 2 Peso 1,2 kg
Paquete 2 Altura 0,4 cm
Paquete 2 Ancho 4,8 cm
Paquete 2 Largo 10,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3 S01
Número de Unidades en el Paquete 3 48000
Paquete 3 Peso 48,2 kg
Paquete 3 Altura 15 cm
Paquete 3 Ancho 15 cm
Paquete 3 Largo 40 cm
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses