Schneider-Electric
 
DXN10112 imagen - web-product-data-sheet
DXN10112
CABLECANAL RANURADO 80X60 X 2MTS GRIS
Certificado Certificado: 
DC-E-S26-036.1 - IRAM
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama de producto Dexson
Tipo de Producto o Componente Trunking ranurado
Presentación del dispositivo Con cubierta
Color Gris
Color Gris
Complementario
Dimensión de trunking 80 x 60 mm
Compartimentado 1 compartimiento
Material PVC (cloruro de polivinilo)
Distancia entre las ranuras 8 mm
Altura de la rendija 45 mm
Ancho de la rendija 20 mm
Longitud 2000 mm
Ancho 80 mm
Alto 60 mm
Entorno
Retardancia al fuego Media pensión conforme a UL 94
Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento -40…85 °C
Características ambientales Resistente al aceite
Resistente al lubricante
Resistente al impacto
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Peso 1,366 kg
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses