Schneider-Electric
 
DXN10191 imagen - web-product-data-sheet
DXN10191
Cablecanal de Superficie 40x40 con Adhesivo x 2m Dexson
Certificado Certificado: 
DC-E-S26-036.2 (C3) - IRAM
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama de producto Dexson
Tipo de Producto o Componente Trunking
Presentación del dispositivo Con cubierta
Equipo proporcionado Adhesivo
Color Blanco (RAL 9003)
Color Blanco
Gama Dexson
Complementario
Dimensión de trunking 40 x 40 mm
Compartimentado 1 compartimiento
Modo de fijación Fijado mediante tornillo
Adhesivo
Material PVC (cloruro de polivinilo)
Acabado de superficie Sin tratar
Longitud 2000 mm
Ancho 40 mm
Alto 40 mm
Entorno
Retardancia al fuego Media pensión conforme a UL 94
Autoextinguible
Normas IEC 61084-2-1
UL 1595
Características ambientales Resistente al aceite
Resistente al lubricante
Resistente al impacto
Grado de Protección IP IP54
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Peso 0,709 kg
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses