Schneider-Electric
 
NSYDLA48G imagen - web-product-data-sheet
NSYDLA48G
Plm54 Dlachasis Dist.Modular 48M 7035
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Distancia Espacial
Categoría de accesorios / repuestos Accesorio de montaje
Application Multiuso
Aplicación de distribución modular
Tipo de producto o componente Chasis
Nombre corto del dispositivo DLA
For enclosure nominal dimensions -
Ubicación de montaje Frente del recinto
Rango de compatibilidad Espacial (Spacial S3DB)
Thalassa (Spacial CRN)
Espacial (Spacial S3X)
Thalassa (Thalassa PLM)
Composición del dispositivo 1 estructura del chasis
2 cubierta de acabado
1 neutro / tira de tierra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
3 paneles frontales con riel DIN de 35 mm
Cantidad por juego Juego de 1
Complementario
Material Panel frontal: aislante autoextinguible
Estructura del chasis y raíles: acero
Color Panel frontal: gris (RAL 7035)
Modo de fijación Por elemento de fijación - en el frente con soportes lugar
Ajuste En altura de 40 a 85 mm para Carril DIN
Número de filas horizontales 3
Número total módulos (18 mm) 48
Tipo de placa frontal Placas planas y recortadas
Número de corte 3 interruptores
Alto 480 mm
Ancho 360 mm
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 14,2 cm
Paquete 1 Ancho 37,4 cm
Paquete 1 Longitud 48,0 cm
Paquete 1 Peso 4,113 kg
Tipo de unidad de paquete 2 P12
Número de unidades en el paquete 2 60
Paquete 2 Altura 154,0 cm
Paquete 2 Ancho 80,0 cm
Paquete 2 Longitud 120,0 cm
Paquete 2 Peso 255,78 kg
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses