|
|
|
NSYDPA44
Portaplanos Plast. Tipo A4 P40
|
|
|
Principal
Distancia
|
Espacial
|
Tipo de producto o componente
|
Bolsillo para documentos
|
Application
|
Multiuso
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Ubicación de montaje
|
En puerta
|
Rango de compatibilidad
|
Thalassa todos los cofrets
Espacial todos los cofrets
|
Composición del dispositivo
|
1 x bolsillo para documentos
|
Cantidad por juego
|
Juego de 1
|
Complementario
Material
|
PS (poliestireno)
|
Color
|
Gris (RAL 7035)
|
Modo de fijación
|
Cinta adhesiva
|
Alto
|
234 mm
|
Ancho
|
278 mm
|
Fondo
|
40 mm
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
2,000 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
23,500 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
28,000 cm
|
Paquete 1 Peso
|
155,300 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
BB1
|
Número de unidades en el paquete 2
|
80
|
Paquete 2 Altura
|
41,000 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
60,000 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
83,000 cm
|
Paquete 2 Peso
|
14,060 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 Meses
|
|
|