|
|
|
NSYEC86
Entrada Cables Ciega 800X600 Sf
|
|
|
Principal
Distancia
|
Espacial
|
Tipo de producto o componente
|
Placa de prensaestopas
|
Categoría de accesorios / repuestos
|
Accesorio de gestión de cables
|
Anwendung
|
Multiuso
Aplicación electrónica
|
Rango de compatibilidad
|
Espacial (Spacial SF)
Espacial (SFM Espacial)
|
Ubicación de montaje
|
Parte inferior del recinto
|
Tipo de prensaestopa
|
Estándar
|
Entrada de cable
|
Llanura
|
Composición del dispositivo
|
Elementos de fijación
1 plato
|
Cantidad por juego
|
Juego de 1
|
Material
|
Acero galvanizado
|
Complementario
Alto
|
25 mm
|
Ancho
|
Nominal: 800 mm
Útil: 616 mm
|
Fondo
|
Nominal: 600 mm
Real: 650 mm
|
Grosor
|
1,5 mm
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
3,0 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
52,0 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
65,5 cm
|
Paquete 1 Peso
|
4,4 kg
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
P12
|
Número de unidades en el paquete 2
|
50
|
Paquete 2 Altura
|
75,0 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
80,0 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
120,0 cm
|
Paquete 2 Peso
|
237,0 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 Meses
|
|
|