|
|
|
NSYSFEB
4 Cancamos De Elevacion M12
|
|
|
Descripción General
Tiempo de Entrega
|
Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
|
Principal
Bereich
|
Espacial
|
Kategorie
|
Accesorio de elevación
|
Tipo de producto o componente
|
Levantamiento de ojo
|
Anwendung
|
Multiuso
|
Ubicación de montaje
|
Cubierta superior
|
Soporte de montaje
|
Directamente en el eje de los montantes
|
Rango de compatibilidad
|
Espacial (Spacial SF)
Espacial (Spacial SFHD)
Prisma (Prisma PH)
Espacial (SFM Espacial)
|
Composición del dispositivo
|
4 cáncamo
|
Cantidad por juego
|
Juego de 1
|
Complementario
Material
|
Acero fundido
|
Acabado de superficie
|
Galvanizado
|
Modo de fijación
|
Con tornillos
|
Carga permanente permisible
|
340 kg durante 1 hora
|
Alto
|
62,5 mm
|
Ancho
|
55 mm
|
Fondo
|
24 mm
|
Diámetro
|
29 mm
|
Rosca ISO
|
M12
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
6,0 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
10,0 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
10,5 cm
|
Paquete 1 Peso
|
771,0 g
|
Sostenibilidad de la oferta
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 Meses
|
|
|