Schneider-Electric
 
NSYSPMP4060 imagen - web-product-data-sheet
NSYSPMP4060
Placa Montaje Parc. 397X505
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Distancia Espacial
Categoría de accesorios / repuestos Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente Placa de montaje:
Aplicación del dispositivo Multiuso
Dimensiones nominales de la caja -
Tipo de placa de montaje Parcialmente llano
Rango de compatibilidad Espacial (Spacial SF)
Espacial (Spacial SM)
Espacial (Spacial SFX)
Composición del dispositivo 1 placa de montaje
Elementos de fijación
Cantidad por juego Juego de 1
Material Acero galvanizado
Complementario
Modo de fijación Por elemento de fijación - en la estructura lugar
Alto Nominal: 400 mm
397 mm
Ancho Nominal: 600 mm
505 mm
Particularidad de variante Fijación horizontal sobre rieles transversales
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 3,0 cm
Paquete 1 Ancho 42,5 cm
Paquete 1 Longitud 52,0 cm
Paquete 1 Peso 4,56 kg
Tipo de unidad de paquete 2 PAM
Número de unidades en el paquete 2 48
Paquete 2 Altura 50,0 cm
Paquete 2 Ancho 100,0 cm
Paquete 2 Longitud 120,0 cm
Paquete 2 Peso 232,0 kg
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses