Schneider-Electric
 
TM3TI4 imagen - web-product-data-sheet
TM3TI4
MOD. TM3 4 ENTRADAS TEMPERATURA
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama de producto Modicon TM3
Tipo de producto o componente Módulo entrada analógica
Compatibilidad de gama Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
Número de entrada analógica 4
Tipo de entrada análogica Corriente 4...20 mA
Corriente 0...20 mA
Tensión 0...10 V
Tensión - 10...10 V
Termopar - 200 ... 1000 ° C con termopar J
Termopar - 200 ... 1300 ° C con termopar K
Termopar 0 ... 1760 ° C con termopar R
Termopar 0 ... 1760 ° C con termopar S
Termopar 0 ... 1820 ° C con termopar B
Termopar - 200 ... 400 ° C con termopar T
Termopar - 200 ... 1300 ° C con termopar N
Termopar - 200 ... 800 ° C con termopar E
Termopar 0 ... 2315 ° C con termopar C
Ni 100/Ni 1000 sonda temperatura - 60...180 °C
Pt 100 sonda temperatura - 200...850 °C
Pt 1000 sonda temperatura - 200...600 °C
Complementario
Resolución de entrada analógica 16 bits
15 bits + signo
Sobrecarga continua admitida 13 V, tipo de entrada analógica: tensión
40 mA, tipo de entrada analógica: corriente
Impedancia de entrada <= 50 Ohm corriente
> = 1 MOhm tensión
> = 1 MOhm termopar
> = 1 MOhm sonda temperatura
Valor LSB 2,44 mV 0...10 Vtensión
4,88 mV - 10...10 Vtensión
4,88 μA 0...20 mAcorriente
3,91 μA 4...20 mAcorriente
0,1 °Csonda temperatura
0,1 °Ctermopar
Tiempo conversión 100 ms + 100 ms por canal + 1 tiempo de ciclo del controlador para análoga entrada termopar
100 ms + 100 ms por canal + 1 tiempo de ciclo del controlador para análoga entrada sonda temperatura
10 ms + 10 ms por canal + 1 tiempo de ciclo del controlador para análoga entrada tensión/corriente
Duración de muestreo 10 ms, tipo de entrada analógica: tensión/corriente
100 ms, tipo de entrada analógica: tensión/corriente
100 ms, tipo de entrada analógica: termopar
100 ms, tipo de entrada analógica: sonda temperatura
Error de precisión absoluto +/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for analogue input tensión/corriente
+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe
+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar C 0 ... 2315 ° C
+/- 6 ° C at 25 °C for termopar R, S 0 ... 200 ° C
+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar R, S 200 ... 1760 ° C
+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar B 300 ... 1820 ° C
+/- 0,4 % de escala completa at 25 °C for termopar K - 200 ... 0 ° C
+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar K 0...1300 °C
+/- 0,4 % de escala completa at 25 °C for termopar J - 200 ... 0 ° C
+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar J 0 ... 1000 ° C
+/- 0,4 % de escala completa at 25 °C for termopar E - 200 ... 0 ° C
+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar E 0 ... 800 ° C
+/- 0,4 % de escala completa at 25 °C for termopar T - 200 ... 0 ° C
+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar T 0...400 °C
+/- 0,4 % de escala completa at 25 °C for termopar N - 200 ... 0 ° C
+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar N 0...1300 °C
Variación de temperatura +/- 0,01% FS / ° C
Precisión de repetición +/- 0,5 %EC
Sin linealidad +/- 0,2 %EC
Diafonía <= 1 LSB
Tensión de alimentación 24 V CC
Límites tensión alimentación 20,4…28,8 V
Tipo de cable Cable blindado de par trenzado <30 m para entrada circuito
Consumo de corriente 45 mA a 5 V CC vía conector de bus
50 mA a 5 V CC vía conector de bus
35 mA a 24 V CC con alim externa
40 mA a 24 V CC con alim externa
Señalización local PWR: 1 LED (verde)
Conexión eléctrica 10 x 1.5 mm² bornero de tornillo extraíble con paso 3,81 mm ajuste para insumos y suministro
10 x 1.5 mm² bornero de tornillo extraíble con paso 3,81 mm ajuste para insumos
Aislamiento Entre entrada y suministro a 1500 V CA
Entre entrada y lógica interna a 500 V CA
Marcado CE
Resistencia a sobretensiones 1 kV Fuente de alimentación modo común conforme a EN/IEC 61000-4-5
0,5 kV Fuente de alimentación modo diferencial conforme a EN/IEC 61000-4-5
1 kV entrada modo común conforme a EN/IEC 61000-4-5
Soporte de montaje Tipo sombrero de copa TH35-15 perfil conforme a IEC 60715
Tipo sombrero de copa TH35-7.5 perfil conforme a IEC 60715
Placa o panel con juego de fijación
Alto 90 mm
Profundidad 70 mm
Ancho 23,6 mm
Peso del producto 0,11 kg
Entorno
Normas EN / IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
Resistencia a descargas electroestáticas 8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
Resistencia a campos electromagnéticos 10 V/m 80 MHz ... 1 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz ... 2 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz ... 3 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
Resistencia a campos magnéticos 30 A/m conforme a EN / IEC 61000-4-8
Resistencia a transitorios rápidos 1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (I / O)
Resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields 10 V 0,15...80 MHz conforme a EN/IEC 61000-4-6
3 V (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conforme a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
Emisión electromagnética Emisiones radiadas - prueba nivel: 40 dBμV / m QP clase a 10 m) a 30…230 MHz conforme a EN/IEC 55011
Emisiones radiadas - prueba nivel: 47 dBμV / m QP clase a 10 m) a 230…1000 MHz conforme a EN/IEC 55011
Inmunidad a microcortes 10 ms
Temperatura ambiente -10…55 °C instalación horizontal
-10…35 °C instalación vertical
Temperatura ambiente de almacenamiento -25…70 °C
Humedad relativa 10…95 %, sin condensación (en la operación)
10…95 %, sin condensación (en almacenamiento)
Grado de protección IP IP20
Grado de contaminación 2
Altitud máxima de funcionamiento 0...2000 m
Altitud de almacenamiento 0…3000 m
Resistencia a las vibraciones 3.5 mm a 5…8,4 Hz sobre carril DIN
3 gn a 8,4…150 Hz sobre carril DIN
Resistencia a los golpes 15 gn para 11 ms
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 7,576 cm
Paquete 1 Ancho 10,748 cm
Paquete 1 Longitud 12,673 cm
Paquete 1 Peso 220,0 g
Tipo de unidad de paquete 2 S02
Número de unidades en el paquete 2 9
Paquete 2 Altura 15 cm
Paquete 2 Ancho 30 cm
Paquete 2 Longitud 40 cm
Paquete 2 Peso 2,391 kg
Tipo de unidad de paquete 3 P06
Número de unidades en el paquete 3 432
Paquete 3 Altura 105 cm
Paquete 3 Ancho 120 cm
Paquete 3 Longitud 80 cm
Paquete 3 Peso 122 kg
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad
print Información de fin de vida útil
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses