Schneider-Electric
 
XALD03 imagen - web-product-data-sheet
XALD03
CAJA VACIA 3 PERF
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama de producto Harmony XALD
Tipo de Producto o Componente Estación de control vacía
Nombre Corto del Dispositivo XALD
Destino del producto Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Número de corte 3 interruptores
Color de base del envolvente Gris claro (RAL 7035)
Color de cubierta Gris oscuro (RAL 7016)
Material Policarbonato
Entrada de cable 2 extractores para entrada de cable, capacidad de clamping: 14 mm
2 extractores para prensa de cable 13 PG e ISO M20, capacidad de clamping: 12 mm
Grado de protección IP IP66 conforme a IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Complementario
Estilo de conjunto Para montaje cliente
Número de filas horizontales 1
Número de filas verticales 3
Peso del producto 0,238 kg
Resistencia a lavadoras de alta presión 7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Montaje del bloque Montaje trasero
Montaje frontal
Código de composición eléctrica SF1
MF2
PF2
PF1
MR1
MF1
SF2
SR1
SR2
PR1
Grupo principal 3 recortes
Grupo de productos Gris estándar
Entorno
Tratamiento de Protección TH
Temperatura ambiente de almacenamiento -40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento -40…70 °C
Categoría de sobretensión Clase II conforme a IEC 60536
Grado de protección NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grado de protección IK IK03 conforming to IEC 62262
Estándares IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
CEI 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 7,500 cm
Paquete 1 Ancho 13,700 cm
Paquete 1 Longitud 7,000 cm
Paquete 1 Peso 222,000 g
Tipo de unidad de paquete 2 S03
Número de unidades en el paquete 2 30
Paquete 2 Altura 30,000 cm
Paquete 2 Ancho 30,000 cm
Paquete 2 Longitud 40,000 cm
Paquete 2 Peso 7,134 kg
Tipo de unidad de paquete 3 P06
Número de unidades en el paquete 3 240
Paquete 3 Altura 75,000 cm
Paquete 3 Ancho 60,000 cm
Paquete 3 Longitud 80,000 cm
Paquete 3 Peso 68,924 kg
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad
print Información de fin de vida útil
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses