Installation du coffret
|
Surface
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
4
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
4
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
Double isolation
|
Nombre d'ouvertures en zone d'interface
|
2
|
Nombre de plaques
|
1 pour prises d'alimentation 50 x 50
|
Équipement fourni
|
1 plaque pour prise électrique 50 x 50
1 bornier 4 orifices
|
Type de face avant
|
Transparent
|
Puissance dissipée en W
|
6,5 W
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
Nbre coupe-circuit auto PG ISO
|
1
|
Nombre de borniers
|
1 avec 4 départs
|
Départs du bornier répartiteur
|
2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
|
Description des verrouillages optionnels
|
Verrou sécurité en option
|
Matière du coffret
|
Polymère auto-extinguible
|
Dimension de base
|
65 x 85 mm
|
Largeur
|
98 mm
|
Hauteur
|
310 mm
|
Profondeur
|
98,5 mm
|
Profondeur interne
|
61 mm
|
Couleur
|
Porte: vert transparent
Coffret: gris clair (RAL 7035)
|