|
|
|
13959
coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 195 x 200 mm - 8 modules
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 20, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Kaedra
|
Type de produit ou de composant
|
Coffret résistant intempéries
|
Type de coffret
|
Mini-coffret pour dispositif modulaire
|
Accessoires inclus avec le coffret
|
1 support bloc connexion
1 kit de repérage
1 bornier 8 trous
|
Description châssis
|
Perforé
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Surface
|
Pas de 9 mm
|
16
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
8
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
8
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Classe d'isolation électrique
|
Double isolation
Classe II
|
Équipement fourni
|
1 kit de repérage
1 bornier 8 orifices
1 support de bornier
|
Type de face avant
|
Transparent
|
Puissance dissipée en W
|
15 W
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Nbre coupe-circuit auto PG ISO
|
5
|
Nombre de borniers
|
1 avec 8 départs
|
Départs du bornier répartiteur
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Description des verrouillages optionnels
|
Verrou sécurité en option
|
Matière du coffret
|
Polymère auto-extinguible
|
Largeur
|
195 mm
|
Hauteur
|
200 mm
|
Profondeur
|
112 mm
|
Profondeur interne
|
56 mm
|
Couleur
|
Porte: vert transparent
Coffret: gris clair (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
EN 50262
IEC 670
IEC 60439-3
IEC 60529
EN 50102
|
Tenue au feu
|
750 °C conforme à IEC 60695-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK09 conforme à EN 50102
|
Caractéristiques environnementales (UV)
|
Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010
Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
712,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
22,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
34,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
41,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,500 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
144
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
122,064 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|