|
|
|
16003
ampèremètre analogique AMP – 3 pouces sans cadran - 72 x 72 mm
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
PowerLogic
|
Nom abrégé d'appareil
|
AMP
|
Type de produit ou de composant
|
Ampèremètre
|
Application de l’appareil
|
Moteur
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P porte
Prisma Prisma G porte
|
Type de technologie
|
Ferromagnétique
|
Type d'écart
|
62 mm sur 90°
|
Support de montage
|
Face avant
|
Complémentaires
Type de mesure
|
Courant
|
Classe de précision
|
Classe 1.5
|
Consommation d'énergie
|
1,1 VA
|
Puissance consommée en VA
|
1,1 VA
|
Tenue aux surcharges
|
1,2 pouces, en permanence
10 In, 5 s
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Position de montage
|
30°/verticale
|
Largeur
|
72 mm
|
Hauteur
|
72 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Dérive en température
|
+/- 0.003 %/°C
|
Environnement
Normes
|
IEC 61010-1
IEC 61000-4
IEC 60051-1
|
Degré de protection IP
|
IP52
|
Température de fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température de référence
|
23 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
191,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
33
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,757 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|