Principales
Type de produit ou de composant
|
Dispositifs différentiels résiduels additionnels
|
Nom abrégé d'appareil
|
Vigi NG125
|
Description des pôles
|
4P
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA
|
Temporisation du différentiel
|
Instantané
|
Classe de différentiel
|
Type A
|
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC/EN 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV conforme à IEC/EN 60947-2
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Connexion électrique à MCB
|
Par vis
|
Pas de 9 mm
|
9
|
Hauteur
|
118 mm
|
Largeur
|
189 mm
|
Profondeur
|
81 mm
|
Poids du produit
|
0,45 kg
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle conforme à IEC/EN 60947-2
|
Mode de raccordement
|
Bornes type tunnel1…35 mm² souple
Bornes type tunnel1,5…50 mm² rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
20 mm
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|
Environnement
Normes
|
IEC/EN 60947-2:Annex B
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
|
Niveau de pollution
|
3 conforme à IEC/EN 60947-2
|
Compatibilité électromagnétique
|
Résistance d'impulsion 8/20 µs, 3000 A conforme à IEC/EN 60947-2
|
Tropicalisation
|
2 conforme à IEC 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
585,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,166 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|