Gamme de produits
|
NS80H-MA
|
Type de produit ou de composant
|
Disjoncteur
|
Nom abrégé d'appareil
|
Compact NS80H
|
Nom de disjoncteur
|
Compact NS80H
|
Application de l’appareil
|
Moteur
|
Description des pôles
|
3P
|
Pôles protégés
|
3t
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[In] courant assigné d'emploi
|
80 A à 65 °C
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV conforme à IEC 60947-2
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
Codification du pouvoir de coupure
|
H
|
Pouvoir de coupure
|
10 kA à 600 V c.a. 50/60 Hz conforme à NEMA AB1
100 kA à 240 V c.a. 50/60 Hz conforme à NEMA AB1
65 kA à 480 V c.a. 50/60 Hz conforme à NEMA AB1
100 kA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
25 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
25 kA Icu à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
6 kA Icu à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
65 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
|
100 kA à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
25 kA à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
25 kA à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
6 kA à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
65 kA à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
70 kA à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui conforme à IEC 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Nom du déclencheur
|
MA
|
Technologie de déclencheur
|
Magnétique
|
Calibre du déclencheur
|
80 A
|
Type de protection
|
Protection (magnétique) court-circuit
|
Niveau de pollution
|
3 conforme à IEC 60947
|