|
|
|
83936
PratiKa - cap for industrial plug - 32 A - 3P+E - IP 67
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation OCT. 18, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
PratiKa
|
Type de produit ou de composant
|
Cap
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de protection
|
Standard de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi
|
32 A
|
Description des pôles
|
3P+T
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe: polymère auto-extinguible
|
Poids du produit
|
0,07 kg
|
Hauteur
|
250 mm
|
Largeur
|
103 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C conforme à IEC 60695-2-1
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
54 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
21 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
27 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
460 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
36
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,247 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|