Schneider-Electric Cebeo
 
A9A26924 image- cebeo
A9A26924
contact auxiliaire iOF – OC 240 à 415 VCA – 24 à 130 VCC – pour iC60
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Range of product Acti 9
Type de produit ou de composant Contact OF
Nom abrégé d'appareil IOF
Composition de contacts de signalisation 1 O/F
[In] courant assigné d'emploi 1 A: 130 V c.c.
1,5 A: 60 V c.c.
2 A: 48 V c.c.
6 A: 24 V c.c.
3 A: 415 V c.a. - 50/60 Hz
6 A: 240 V c.a. - 50/60 Hz
Pas de 9 mm 1
Complémentaires
Compatibilité de gamme Acti 9 iSW-NA
Acti 9 iC60
Acti 9 iC65
Acti 9 iC60 RCBO
Acti 9 iID
Acti 9 ARA
Acti 9 RCA
Acti 9 iDPN (China version)
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 iSW
Acti 9 iC40
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Mode d'installation Enclipsable
Support de montage Rail DIN
Hauteur 86 mm
Largeur 9 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 32 g
Couleur Blanc
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 1…4 mm² - rigide
Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - souple
Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide
Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils 10 mm
Couple de serrage 1 N.m
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
Degré de protection IP IP20 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Niveau de pollution 3 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Température de fonctionnement -35…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C
Emballage
Poids de la boîte (livres) 0,042 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,780 dm
Largeur de l'emballage 1 0,200 dm
Longueur de l'emballage 1 0,925 dm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months