Gamme
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iDPN Vigi
|
Type de produit ou de composant
|
Dispositif différentiel à courant résiduel contre les surintensités (RCBO)
|
Nom abrégé d'appareil
|
iDPN H Vigi
|
Application de l’appareil
|
Distribution
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
20 A
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Technologie de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Sensibilité du différentiel
|
300 mA
|
Temporisation du différentiel
|
Instantané
|
Classe de différentiel
|
Type A
|
Pouvoir de coupure
|
10000 A Icn à 230...240 V c.a. 50 Hz conforme à EN/IEC 61009-2-1
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui conforme à EN/IEC 60947-2
|
Complémentaires
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230...240 V c.a. 50 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5...10 x In
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
|
7500 A 75 % Icn à 230...240 V c.a. 50 Hz conforme à EN/IEC 61009-2-1
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 6000 A à 230...240 V c.a. 50 Hz conforme à EN/IEC 61009-2-1
|
Classe de limitation
|
3 conforme à EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V c.a. 50 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Touche à bascule
|
Signalisation locale
|
Marche, Arrêt, déclencheur sur défaut
|
Mode d'installation
|
Enclipsable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne
|
Haut ou bas: oui
|
Pas de raccordement
|
9 mm entre phase et neutre
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Poids du produit
|
125 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Durée de vie mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle
|
Description des verrouillages optionnels
|
Appareil de verrouillage à cadenas
|
Mode de raccordement
|
Borne simple haut ou bas1…16 mm² rigide
Borne simple haut ou bas1…10 mm² souple
Borne simple haut ou bas1…10 mm² flexible avec virole
|
Longueur de dénudage des fils
|
15 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
2 N.m haut ou bas
|
Protection fuite à la terre
|
Intégré
|