|
|
|
A9MEM2100
Compteur d'énergie monophasé pour rail DIN iEM2100 - 63A
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2024
|
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2024
|
|
Principales
Gamme
|
Acti 9
|
Famille
|
Acti 9 iEM2100
|
Nom abrégé d'appareil
|
iEM2100
|
Type de produit ou de composant
|
Compteur d'énergie
|
Complémentaires
Description des pôles
|
1P + N
|
Type de mesure
|
Énergie active
|
Application de l’appareil
|
Sous-facturation
|
Classe de précision
|
Classe 1 énergie active conforme à IEC 62053-21
|
Type d'entrée
|
Entrée directe
|
Courant maximal [Imax]
|
63 A
|
[Ib] courant de base
|
10 A
|
Courant nominal
|
63 A
|
Tension nominale
|
230 V +/- 20 %
|
Fréquence du réseau
|
60 Hz
50 Hz
|
Gamme de fréquence de mesure
|
45…65 Hz
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Type d'afficheur
|
Afficheur LCD
|
Taux d'échantillonnage
|
32 échantillons/cycle
|
Courant de mesure
|
0,5…63 A
|
Nombre de digits
|
5
|
Valeur maximale mesurée
|
999,99 MWh
|
Compteur tarifaire
|
Tarif (1)
|
Protocole de port de communication
|
-
|
Support de port de communication
|
-
|
Signalisation locale
|
Vert voyant lumineux: puissance ON
Jaune voyant lumineux: mesurage et activité 1000 p/kWh
|
Entrées logiques
|
0
|
Puissance consommée en VA
|
2,5 VA à 240 V c.a.
|
Mode d'installation
|
Enclipsable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: bornes type tunnel (bas) 1 16 mm² câble(s)
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 1,5 N.m
|
Normes
|
IEC 61557-12
IEC 62053-21
|
Certifications du produit
|
CE
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP40 face avant: conforming to IEC 60529
IP20 gaine:
|
Degré de protection IK
|
IK05
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
-20…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
< 3000 m
|
Humidité relative
|
0…95 % à 55 °C
|
Couleur
|
Blanc
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Largeur
|
36 mm
|
Hauteur
|
81 mm
|
Profondeur
|
65 mm
|
Poids du produit
|
0,135 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
172 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,399 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
480
|
Hauteur de l'emballage 3
|
105 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
82,6 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|