Schneider-Electric Cebeo
 
A9Q14225 image- cebeo
A9Q14225
Vigi iC60 - blocs additifs mis à la terre - 2P - 25 A - 300 mA - type AC
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Type de produit ou de composant Dispositifs différentiels résiduels additionnels
Nom abrégé d'appareil Vigi iC60
Description des pôles 2P
[In] courant assigné d'emploi 25 A
Sensibilité du différentiel 300 mA
Temporisation du différentiel Instantané
Earth leakage protection type Type AC
Type de réseau C.a.
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230/400 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN 61009-1
230/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 61009-1
Normes EN 61009-1
IEC 61009-1
Pas de 9 mm 3
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60947-2
Compatibilité de gamme Acti 9 iC60
Acti 9 Reflex iC60
Compatibilité produit Borne simple
Signalisation locale Indicateur de déclenchement
Mode d'installation Enclipsable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique à MCB Plug in
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne Bas: oui
Hauteur 91 mm
Largeur 27 mm
Profondeur 73,5 mm
Poids du produit 0,165 kg
Mode de raccordement Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² rigide sans extrémité de câble
Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…16 mm² souple sans extrémité de câble
Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…16 mm² souple avec extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils 14 mm pour bas connexion
Couple de serrage 2 N.m bas
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforme à IEC 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforme à IEC 60529
Niveau de pollution 3 conforme à IEC 60947-2
Compatibilité électromagnétique Résistance d'impulsion 8/20 µs, 250 A conforme à IEC 61009-1
Température de fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 148 g
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9 cm
Longueur de l'emballage 1 12,5 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 27
Poids de l'emballage 2 4,527 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 216
Poids de l'emballage 3 44,72 kg
Hauteur de l'emballage 3 75 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months