Schneider-Electric Cebeo
 
A9V14463 image- cebeo
A9V14463
bloc différentiel Vigi iC60 4P 63 A 300 mA type CA
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Type de produit ou de composant Dispositifs différentiels résiduels additionnels
Nom abrégé d'appareil Vigi iC60
Description des pôles 4P
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Sensibilité du différentiel 300 mA
Temporisation du différentiel Instantané
Type de protection différentielle Type AC
Type de réseau C.a.
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 61009-1
230...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 61009-2-1
Normes EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
Pas de 9 mm 7
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60947-2
Compatibilité de gamme Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Compatibilité produit Borne simple
Signalisation locale Indicateur de déclenchement
Mode d'installation Enclipsable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique à MCB Par vis
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne Bas: oui
Hauteur 91 mm
Largeur 135 mm
Profondeur 73,5 mm
Poids du produit 0,245 kg
Mode de raccordement Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans extrémité de câble
Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans extrémité de câble
Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple avec extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils 14 mm for bas connection
Couple de serrage 3,5 N.m bas
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Niveau de pollution 3 conforme à IEC 60947-2
Compatibilité électromagnétique Résistance d'impulsion 8/20 µs, 250 A conforme à IEC 61009-1
Température de fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,800 cm
Largeur de l'emballage 1 12,000 cm
Longueur de l'emballage 1 15,000 cm
Poids de l'emballage 1 252,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 4,245 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 months