[Us] tension assignée d'alimentation
|
230 V c.a. (+/- 20 %)
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
2 VA
|
Nombre entrées analogiques
|
1
|
Types d'entrée
|
Contact sec 230 V c.a. 2 mA
|
Tension état 1 garanti
|
>= 164 V pour entrée numérique
|
Tension état 0 garanti
|
<= 40 V pour entrée numérique
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2 mA (entrée numérique)
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 0.5 mA (entrée numérique)
|
Nombre entrées analogiques
|
1
|
Type de sortie
|
Contect sec 230 V 0,01...2 A c.a.
|
Type de sortie TOR
|
Logique de relais configurable
|
Fonction de la sortie
|
O/F programmable
|
Durée de vie mécanique
|
100000 cycle pour sortie
|
Puissance totale utile au secondaire
|
2 W
|
Mode d'installation
|
Enclipsable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Signalisation locale
|
Vert, orange et rouge DEL pour état du produit
|
Durée de l'impulsion
|
300 ms par défaut - 0 ms, + 300 ms
|
Rendement
|
100 ms minimum - tolerance: - 0 ms, + 300 ms
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
85 mm
|
Matière
|
PA6 GF30
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
62 mm
|
Poids du produit
|
80 g
|
Mode de raccordement
|
Bornes type tunnel (haut) - 1 câble(s) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 16) - rigide
Bornes type tunnel (haut) - 1 câble(s) 0,5…10 mm² (AWG 21...AWG 8) - souple
Bornes type tunnel (bas) - 1 câble(s) 1…6 mm² (AWG 18 à AWG 10) - rigide
Bornes type tunnel (bas) - 1 câble(s) 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - souple
Bornes type tunnel (bas) - 1 câble(s) 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - flexible avec virole
Bornes type tunnel (bas) - 2 câble(s) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - rigide
Bornes type tunnel (bas) - 2 câble(s) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut connection
9 mm for bas connection
|
Couple de serrage
|
Alimentation puissance: 2 N.m haut
Entrée/sortie numérique: 1 N.m bas
|
Normes
|
EN/CEI 61010-1
ETSI EN 300 328
EN/CEI 62479
ETSI EN 301 489-17
ETSI EN 301 489-1
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61326-1
|