|
|
|
ABL6TS40B
transformateur de tension - 230..400 V - 1 x 24 V - 400VA
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 20, 2024
|
|
Fin des services standard JUIN 01, 2025
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Modicon Transformer Optimized
|
Type de produit ou de composant
|
Transformateur de sécurité et d'isolement
|
Puissance nominale en VA
|
400 VA
|
Tension d'entrée
|
230 V c.a. monophasé, raccordement(s): N-L1
400 V c.a. phase-phase, raccordement(s): L1-L2
|
Tension de sortie
|
24 V c.a.
|
Enroulement secondaire
|
Unique
|
Couvercle de protection
|
Sans
|
Température de fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Complémentaires
Limites de la tension d'entrée
|
360...440 V
207...253 V
|
Limites de fréquence réseau
|
47…63 Hz
|
Tolérancede la tension d'entrée
|
+/- 15 V
|
Rendement
|
92 %
|
Puissance dissipée en W
|
34,8 W
|
Surtension durable en sortie
|
4 % (pas de charge, sous tension)
|
Chute de tension maximale à charge nominale
|
0,7 %
|
Sans perte de charge
|
12,4 W
|
Tension de court-circuit
|
4,50 %
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surcharge, protection technologie: avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
Contre la surtension, protection technologie: avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
Contre les courts-circuits, protection technologie: avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
|
Mode de raccordement
|
Pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 5 x 4 mm² AWG 11
Pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 1 x 4 mm² AWG 11
Pour connection sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement: 2 x 10 mm² AWG 6
|
Marquage
|
CE
|
Mode de fixation
|
Avec 4 vis diamètre: 5,8 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: horizontale
Avec 4 vis diamètre: 5,8 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: verticale
Avec 4 vis diamètre: 5,8 mm sur panneau horizontal avec réduction de charge à 90 %
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe B
|
Largeur
|
135,0 mm
|
Hauteur
|
120,0 mm
|
Profondeur
|
136,0 mm
|
Poids du produit
|
6,31 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
EAC
UR
DNV-GL
|
Normes
|
UL 506
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
CEM conforme à EN 62041
Sécurité conforme à EN 61558-1
Sécurité conforme à EN 61558-2-6
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I conforme à VDE 0106-1
|
Tenue diélectrique
|
2000 V entre enroulement et terre
4000 V entre primaire et secondaire
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
26,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,834 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
115,510 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|