|
|
|
ABT7ESM016B
transformateur de tension - 230 V - 1 x 24 V - 160 VA
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 20, 2024
|
|
Fin des services standard DÉC. 20, 2025
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Modicon Transformer Economic
|
Type de produit ou de composant
|
Transformateur de sécurité et d'isolement
|
Puissance nominale en VA
|
160 VA
|
Tension d'entrée
|
230 V c.a. phase-phase, raccordement(s): L1-L2
230 V c.a. monophasé, raccordement(s): N-L1
|
Tension de sortie
|
24 V c.a.
|
Enroulement secondaire
|
Unique
|
Couvercle de protection
|
Sans
|
Température de fonctionnement
|
-20…40 °C
|
Complémentaires
Limites de la tension d'entrée
|
207...253 V
|
Limites de fréquence réseau
|
47…63 Hz
|
Tolérancede la tension d'entrée
|
+/- 15 V
|
Rendement
|
87 %
|
Puissance dissipée en W
|
23,9 W
|
Variation de tension à la charge nominale
|
6,12 % à 230 V
|
Surtension durable en sortie
|
7,5 % (pas de charge, sous tension)
|
Chute de tension maximale à charge nominale
|
7,42 %
|
Sans perte de charge
|
9,6 W
|
Tension de court-circuit
|
9 %
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surcharge, protection technologie: avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
Contre la surtension, protection technologie: avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
Contre les courts-circuits, protection technologie: avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
|
Mode de raccordement
|
Pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 4 x 2,5 à 4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 1 x 2,5 à 1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Pour connection sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement: 2 x 2,5 à 2 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
|
Marquage
|
CE
|
Mode de fixation
|
Avec 4 vis diamètre: 5 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: verticale
Avec 4 vis diamètre: 5 mm sur panneau horizontal avec réduction de charge à 90 %, position de fonctionnement: horizontale
Avec clips (avec platine de montage) sur rail DIN symétrique 35 mm
Avec 4 vis diamètre: 5 mm sur panneau vertical
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe B
|
Largeur
|
97,0 mm
|
Hauteur
|
91,0 mm
|
Profondeur
|
105,0 mm
|
Poids du produit
|
2,69 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
EAC
DNV-GL
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
CEM conforme à EN 62041
Sécurité conforme à EN 61558-1
Sécurité conforme à EN 61558-2-6
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % opération en cours
|
Catégorie de surtension
|
Classe I conforme à VDE 0106-1
|
Tenue diélectrique
|
3200 V entre entrée et masse
3200 V entre sortie et masse
5100 V entre entrée et sortie
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
25,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,040 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
79,880 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|