Schneider-Electric Cebeo
 
AR4000MVX431 image- cebeo
AR4000MVX431
Caisson NetShelter CX Mini finition gris foncé
APC Brand
Informations techniques
Aperçu
Lead time Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
Principales
Type de produit ou de composant Armoire rack
Tension D'Entrée Principale 115 V
120 V
200 V
208 V
220 V
230 V
240 V
Type De Connexion D'Entrée NEMA 5-15P
CEI 60320 C14
Longueur de câble 1,2 m
Nombre de câbles 1
Équipement fourni Ouvertures à brosse
Porte
Touche(s)
Porte verrouillable
Roulettes de type bureau
Barrette d'alimentation avec (3) prises IEC
Ventilateurs
Panneau arrière verrouillable amovible
Isolation phonique
Fiche de déballage
Physique
Hauteur 72 cm
Largeur 69 cm
Profondeur 93 cm
Poids du produit 75 kg
Couleur Gris
Préférence de montage No preference
Mode d'installation Non montable en rack
Profondeur de montage maximale 70 cm
Entrée
Fréquence réseau 50/60 Hz
Conformité
Certifications du produit Conformité TAA
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 75 cm
Largeur de l'emballage 1 98 cm
Longueur de l'emballage 1 74 cm
Poids de l'emballage 1 80 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Take-back Take-back program available
Garantie contractuelle
Garantie 2 ans (défaut de fabrication)