Schneider-Electric Cebeo
 
AZ5DE007 image- cebeo
AZ5DE007
embout de câblage double surmoulé - format moyen - 0,75 mm² - bleu
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Linergy
Type de produit ou de composant Fin de câble
Taille d'embout Moyen
Normes NF C 63-023
Type d'emballage Paquet distributeur
Quantité du lot 5 jeux de 100
Section de câble 0,75 mm²
Complémentaires
Type d'embout Faisceau double
Information complémentaire Sans support marqueur
Couleur Bleu
Matière de la collerete Plastique sans halogène
Matériau des tubes Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre de câbles 2
Jauge AWG AWG 20
Dimension de la lunette d'encadrement Ø 2,8 x 5 mm
Diamètre du tube 2 mm
Longueur 15 mm
Longueur du tube 8 mm
Poids du produit 0,13 kg
Environnement
Certifications du produit CCSAus
Température de fonctionnement -20…105 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 0,2 g
Hauteur de l'emballage 1 0,5 cm
Largeur de l'emballage 1 0,5 cm
Longueur de l'emballage 1 1,5 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 100
Poids de l'emballage 2 19 g
Hauteur de l'emballage 2 2,5 cm
Largeur de l'emballage 2 6,5 cm
Longueur de l'emballage 2 12 cm
Type d'emballage 3 BB2
Nb produits dans l'emballage 3 500
Poids de l'emballage 3 127 g
Hauteur de l'emballage 3 7 cm
Largeur de l'emballage 3 12,5 cm
Longueur de l'emballage 3 13 cm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months