|
|
|
BLRCH185A222B52
VarPlusCAN condensateur HDY- 18.5/22.2 kvar - 525 V - 50/60Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Powerlogic
|
Type de produit ou de composant
|
Condensateur à usage intensif
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Nom de gamme
|
Renforcé
|
Contenu harmonique réseau
|
<= 20 %
|
Paramètres électriques
|
18,5 kvar 525 V 50 Hz
22,2 kvar 525 V 60 Hz
|
Tension maximale admissible
|
1.1 x Un (8 heures sur 24 heures)
|
Capacité de surintensité continue
|
1.8 x In
|
Tension nominale
|
525 V c.a. 50/60 Hz
|
Complémentaires
Pertes diélectriques
|
< 0.2 W/kVar
|
Pertes de puissance
|
< 0,5 W/kVAr
|
Tolérance sur la valeur de la capacité
|
- 5 % à 10 %
|
Tension d'essai
|
2,15 x Un c.a. between terminals pour 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. between terminal and container pour 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. between terminal and container pour 10 s
|
Courant d'appel
|
250 x In
|
Opération de commutation maximale par an
|
7000
|
Durée de vie en heures
|
130000 H
|
Métériel diélectrique
|
Film polypropylène métallisé avec alliage Zn/Al, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
|
Matériau d'imprégnation
|
Non-PCB dry PUR resin
Biodégradable
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Mode de raccordement
|
ClampTite terminal
|
Mode d'installation
|
Vertical/horizontal
|
Diamètre
|
116 mm
|
Hauteur
|
242 mm
|
Poids du produit
|
2,5 kg
|
Environnement
Normes
|
IEC 60831-1
IEC 60831-2
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Classe de température
|
D
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Humidité relative
|
95 %
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
28 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3 kg
|
Type d'emballage 2
|
S06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
74 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
45 kg
|
Type d'emballage 3
|
S06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
15
|
Hauteur de l'emballage 3
|
74 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
45 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|