Schneider-Electric Cebeo
 
DL1BLM image- cebeo
DL1BLM
lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA 15d - 230 V 10 W
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme Harmony XVD
Accessoire / élément séparé Ampoule à incandescence
Type d'accessoire / élément séparé Ampoule à incandescence
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoires éclairage
Accessoire/destination élément séparé Balise et colonne de signalisation
[Us] tension assignée d'alimentation 230 V
Type de signalisation Permanent
Puissance dissipée en W 10 W
Vente par quantité indivisible 10
Complémentaires
Culot de lampe BA 15d
Poids du produit 0,09 kg
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,800 cm
Largeur de l'emballage 1 12,700 cm
Longueur de l'emballage 1 6,500 cm
Poids de l'emballage 1 7,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 4,800 cm
Largeur de l'emballage 2 12,700 cm
Longueur de l'emballage 2 6,500 cm
Poids de l'emballage 2 93,000 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 160
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,770 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months