Schneider-Electric Cebeo
 
DL1CB006 image- cebeo
DL1CB006
lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA 9s - 6 V 1,2 W
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme Harmony XAC
Type d'accessoire / élément séparé Ampoule à incandescence
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoire d'éclairage
Accessoire/destination élément séparé Bouton-poussoir lumineux
[Us] tension assignée d'alimentation 6 V c.a./c.c.
Couleur de signal Transparent
Vente par quantité indivisible 10
Complémentaires
Puissance dissipée en W 1,2 W
Culot de lampe BA 9s
Diamètre 11 mm
Longueur 28 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 3 g
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 4,5 cm
Longueur de l'emballage 1 11 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 30 g
Hauteur de l'emballage 2 3,5 cm
Largeur de l'emballage 2 4,5 cm
Longueur de l'emballage 2 11 cm
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 800
Poids de l'emballage 3 2,552 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months