Schneider-Electric Cebeo
 
DZ5CA163 image- cebeo
DZ5CA163
embout de câblage pour porte-repères - format long - 16mm² - blanc
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Linergy
Type de produit ou de composant Fin de câble
Taille d'embout Long
Normes NF C 63-023
Type d'emballage Sachet
Quantité du lot Jeu de 100
Section de câble 16 mm²
Complémentaires
Type d'embout Conducteur simple
Information complémentaire Pour support marqueur supplémentaire
Couleur Blanc
Matière de la collerete Plastique sans halogène
Matériau des tubes Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre de câbles 1
Jauge AWG AWG 6
Dimension de la lunette d'encadrement Ø 9.6 mm
Diamètre du tube 6,2 mm
Longueur 28 mm
Longueur du tube 18 mm
Profondeur hors tout CAO 28 mm
Poids du produit 0,1 kg
Environnement
Température de fonctionnement -20…105 °C
Emballage
Poids de la boîte (livres) 0,001 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months