Principales
Gamme de produits
|
Linergy
|
Type de produit ou de composant
|
Fin de câble
|
Taille d'embout
|
Long
|
Normes
|
NF C 63-023
|
Type d'emballage
|
Cordon de sachets
|
Quantité du lot
|
10 jeux de 100
|
Section de câble
|
4 mm²
|
Complémentaires
Type d'embout
|
Conducteur simple
|
Information complémentaire
|
Sans support marqueur
|
Couleur
|
Orange
|
Matière de la collerete
|
Plastique sans halogène
|
Matériau des tubes
|
Cuivre conforme à ISO 1337
|
Nombre de câbles
|
1
|
Jauge AWG
|
AWG 12
|
Dimension de la lunette d'encadrement
|
Ø 5.4 mm
|
Diamètre du tube
|
3,2 mm
|
Longueur
|
26 mm
|
Longueur du tube
|
18 mm
|
Poids du produit
|
0,455 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
|
Température de fonctionnement
|
-20…105 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
1,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,400 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
1000
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
25,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
411,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
5000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,257 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|