Schneider-Electric Cebeo
 
DZ5CE160 image- cebeo
DZ5CE160
EXTRÉMITÉS DE CÂBLE
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Linergy
Type de produit ou de composant Fin de câble
Taille d'embout Moyen
Normes DIN 46228-1
Type d'emballage Sachet individuel
Quantité du lot Jeu de 100
Section de câble 16 mm²
Complémentaires
Type d'embout Conducteur simple
Information complémentaire Non isolé
Matière de la collerete Plastique sans halogène
Matériau des tubes Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre de câbles 1
Jauge AWG AWG 6
Dimension de la lunette d'encadrement Ø 7.5 mm
Diamètre du tube 5,8 mm
Longueur 18 mm
Longueur du tube 18 mm
Environnement
Température de fonctionnement -20…105 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,4 cm
Largeur de l'emballage 1 0,4 cm
Longueur de l'emballage 1 1,4 cm
Poids de l'emballage 1 0,6 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 3 cm
Largeur de l'emballage 2 5 cm
Longueur de l'emballage 2 13 cm
Poids de l'emballage 2 63 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 5000
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 3,572 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois