[Us] tension assignée d'alimentation
|
110/230 V c.a. (+/- 15 %), <2 A
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Consommation d'énergie
|
5 VA
|
Mode d'installation
|
Enclipsable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Vitesse de transmission
|
9600 bit/s 0…24 V câble non polarisé à 2 fils <50 m concentrateur d'énergie Wiser EM5
|
Protocole de mise en service
|
Bluetooth
|
Protocole de port de communication
|
Zigbee
|
Interface de communication
|
Ethernet 10/100BASE-T <100 m Cat.6 STP
|
Type de connexion intégrée
|
Port Ethernet pour client DHCP
|
Signalisation locale
|
Vert, orange et rouge DEL pour état du produit
Vert et orange DEL pour état Ethernet (LAN ST)
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Raccordement électrique
|
Bornier à vis pour alimentation principale
Bornier à vis pour communication
|
Matière
|
PC (polycarbonate)
|
Hauteur
|
84 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
67 mm
|
Poids du produit
|
133 g
|