Schneider-Electric Cebeo
 
ENN94442 image- cebeo
ENN94442
Mureva FIX - collier d'installation avec outil de serrage - 194x9mm-1 000 pièces
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Mureva FIX
Type de produit Collier d'installation avec outil de serrage
Nuance de la couleur Noir
Quantité du lot 1000 pièces
Complémentaires
Température minimale d'entrée d'eau 10 mm
Diamètre de serrage maximum 42 mm
Résistance au déchirement Résistance au déchirement: 36 daN Ø 20 mm
Matière PA (polyamide) 12 Rislan®
Longueur 194 mm
Largeur 9 mm
Poids du produit 3 kg
Environnement
Absorption d’humidité maximale 0,9 %
Température en fonctionnement -60…85 °C
100 °C pendant 1000 heures
120 °C maximum
Tenue à la flamme HB conforme à UL 94
Normes EN 50146
Caractéristique d'environnement Résistant aux UV
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 19,0 cm
Largeur de l'emballage 1 22,0 cm
Longueur de l'emballage 1 31,0 cm
Poids de l'emballage 1 2,866 kg
Type d'emballage 2 PAM
Nb produits dans l'emballage 2 170
Hauteur de l'emballage 2 196,0 cm
Largeur de l'emballage 2 100,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 531,5 kg
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months