Compatibilité de gamme
|
EVlink EcoStruxure EV Charging Expert
EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
|
Type d'installation
|
Intérieur
Extérieur
|
Équipement fourni
|
1 dispositif de détection de courant continu résiduel (RDC-D) intégré
1 Interrupteur différentiel (RCD) intégré
1 MNx contact auxiliaire intégré
1 compteur d'énergie
|
Classe de précision du compteur d'énergie
|
Classe 1
|
Type de dispositif de protection
|
Dispositif de détection de courant continu résiduel (RDC-D) - 6 mA
Appareil à courant résiduel (RCD) - 30 mAtype A-SI
|
Description des pôles
|
1P + N pour circuit de puissance
|
Mode d'installation
|
Fixation murale
Fixation murale (kit boîtier)
Au sol (Pied/socle)
Au sol (kit boîtier)
|
Support de montage
|
Pied/socle, à commander séparément
Kit boîtier, à commander séparément
|
Entrée de câble
|
Entrée inférieure
Entrée supérieure
Entrée arrière
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Puissance de sortie nominale
|
7,4 kW 32 A 222...240 V
|
Nombre de prise
|
1
|
Type de sortie
|
Façade côté T2 avec obturateur prise de courant / contacts plaqués argent
|
Système de contrôle d'accès
|
Badge RFID conforme à ISO/IEC 14443 A et B
Badge RFID conforme à ISO/IEC 15693
Badge NFC
Accès libre
|
Technologie compatible RFID
|
MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
|
Fréquence NFC
|
13,56 MHz
|
Type de balise NFC
|
Type 1
Type 2
Type 4
Type 5
|
Système de mise à la terre
|
TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
|
Nombre d'entrées
|
3
|
Types d'entrée
|
Binaire pour limitation d'alimentation contact de fermeture
Binaire pour charge différée contact de fermeture
Binaire pour détection véhicule contact de fermeture
|
Type de commande
|
Peuvent être télécommandés
|
Signalisation locale
|
1 vert Lampe LED, fonction: disponible
1 bleu Lampe LED, fonction: en charge
1 RED Lampe LED, fonction: signalisation de défaut
|
Normes
|
EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2011/A1
IEC 60884-1
NF C 61314
ISO 15118
|
Certifications du produit
|
Pret pour EV
CE
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m sans réduction de courant
|
Hauteur
|
529 mm
|
Largeur
|
317 mm
|
Profondeur
|
153 mm
|
Poids du produit
|
7,2 kg
|
Couleur
|
Face avant: blanc (RAL 9003)
Enveloppe: gris foncé (RAL 7016)
Partie arrière: noir (RAL 9005)
|