Schneider-Electric Cebeo
 
EVB3S11N4FB image- cebeo
EVB3S11N4FB
EVlink Pro AC, 11kW, 16A, 3P+N, prises T2S/TF, RCD B-EV, MNx
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme EVlink
Nom du produit EVlink Pro AC
Type de produit ou de composant Station de charge
Nom abrégé d'appareil EVB3
Type de réseau de communication Ethernet
Bluetooth
3G/4G modem optionnel
Modbus TCP
Type de connecteur 2 RJ45 pour Ethernet connexion LAN
Protocole de port de communication OCPP 1.6
Service communication Charge intelligente JSON pour OCPP 1.6
Mode opératoire Architecture en cluster
Autonome
Fonction disponible Capacités de diagnostic
Enregistrements facturation détaillée
Gestion de la charge
Complémentaires
Compatibilité de gamme EVlink EcoStruxure EV Charging Expert
EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Type d'installation Intérieur
Extérieur
Équipement fourni 1 Interrupteur différentiel (RCD) intégré
1 MNx contact auxiliaire intégré
1 compteur d'énergie
Classe de précision du compteur d'énergie Classe 1
Type de dispositif de protection Appareil à courant résiduel (RCD)type B-EV (véhicule électrique)
Description des pôles 3P + N pour circuit de puissance
1P + N pour circuit de puissance
Mode d'installation Fixation murale
Fixation murale (kit boîtier)
Au sol (Pied/socle)
Au sol (kit boîtier)
Support de montage Pied/socle, à commander séparément
Kit boîtier, à commander séparément
Entrée de câble Entrée inférieure
Entrée supérieure
Entrée arrière
[Us] tension assignée d'alimentation 380...415 V c.a. 50/60 Hz
220...240 V c.a. 50/60 Hz
Puissance de sortie nominale 11 kW 16 A 380...415 V
Nombre de prise 2
Type de sortie Façade côté T2 avec obturateur prise de courant / contacts plaqués argent
Façade côté TF prise de courant
Système de contrôle d'accès Badge RFID conforme à ISO/IEC 14443 A et B
Badge RFID conforme à ISO/IEC 15693
Badge NFC
Accès libre
Technologie compatible RFID MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
Fréquence NFC 13,56 MHz
Type de balise NFC Type 1
Type 2
Type 4
Type 5
Système de mise à la terre TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Conditions d’utilisation Single phase distribution or 3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
Nombre d'entrées 3
Types d'entrée Binaire pour limitation d'alimentation contact de fermeture
Binaire pour charge différée contact de fermeture
Binaire pour détection véhicule contact de fermeture
Type de commande Peuvent être télécommandés
Signalisation locale 1 vert Lampe LED, fonction: disponible
1 bleu Lampe LED, fonction: en charge
1 RED Lampe LED, fonction: signalisation de défaut
Normes EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2011/A1
IEC 60884-1
NF C 61314
ISO 15118
Certifications du produit Pret pour EV
CE
Altitude de fonctionnement 2000 m sans réduction de courant
Hauteur 529 mm
Largeur 317 mm
Profondeur 158 mm
Poids du produit 7,2 kg
Couleur Face avant: blanc (RAL 9003)
Enveloppe: gris foncé (RAL 7016)
Partie arrière: noir (RAL 9005)
Environnement
Degré de protection IP IP54
Température de fonctionnement -30…50 °C
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 28,500 cm
Largeur de l'emballage 1 36,000 cm
Longueur de l'emballage 1 57,000 cm
Poids de l'emballage 1 8,868 kg
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 72,000 cm
Largeur de l'emballage 2 60,000 cm
Longueur de l'emballage 2 80,000 cm
Poids de l'emballage 2 43,000 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois