|
|
|
EVH3S7P02K
EVlink Wallbox Plus 7,4kW-T2 clé
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 11, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
EVlink
|
Nom du produit
|
EVlink Wallbox Plus
|
Type de produit ou de composant
|
Station de charge
|
Nom abrégé d'appareil
|
EVH3
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Mode d'installation
|
Fixation murale
|
Puissance max.
|
7,4 kW 32 A
|
Nombre de points de charge
|
1
|
Connexion au véhicule
|
Prise de courant T2 côté droit
|
Système de contrôle d'accès
|
Clé
|
Complémentaires
Tension d'alimentation nominale
|
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Système de mise à la terre
|
IT avec l'ajout d'un transfo. d'isolement lorsque requis par certains véhicules
TT
TN-S
|
Nombre d'entrées
|
1
|
Types d'entrée
|
Contact pour limitation d'alimentation
Contact pour charge différée
Numérique pour gestion dynamique de l'énergie pour se connecter aux compteurs électriques français en monophasé
|
Type de commande
|
1 blanc bouton, fonction: arrêt/redémarrage
1 vert bouton, fonction: déverrouillage de câble
|
Signalisation locale
|
1 Multi-couleur voyant lumineux, fonction: indications d'état
|
Hauteur
|
480 mm
|
Largeur
|
331,5 mm
|
Profondeur
|
170 mm
|
Poids du produit
|
5,7 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
Gris (RAL 7016)
|
Normes
|
IEC 61851-1
IEC 61851-22
IEC 62196-1
IEC 62196-2
|
Certifications du produit
|
CE
CB
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP54 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK10 conforme à IEC 62262
|
Température de fonctionnement
|
-30…50 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
27,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
53,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
7,955 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
35 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|