Schneider-Electric Cebeo
 
EVP1CNL32322 image- cebeo
EVP1CNL32322
Câble de recharge EVlink 7m 32A 3-Phase T2-T2
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme EVlink
Type de produit ou de composant Câble de charge
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoire de câblage
Nombre de phases réseau Triphasé
Description des pôles 3P + N
[In] courant assigné d'emploi 32 A
[Us] tension assignée d'alimentation 380...415 V c.a. 50/60 Hz
Nombre de prise 2
Complémentaires
Type de fiche T2 / contacts plaqués argent extrémité de station de charge
Type de connecteur T2 extrémité du véhicule contacts plaqués argent
T2 extrémité de station de charge contacts plaqués argent
Compatibilité de gamme EVlink parking EVlink EVF1 station de charge
EVlink parking EVlink EVW1 station de charge
EVlink parking EVlink EVF2 station de charge
EVlink parking EVlink EVW2 station de charge
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 station de charge
EVlink EVlink Wallbox EVH2 station de charge
EVlink EVlink Pro AC EVB3 station de charge
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 station de charge
Normes IEC 62196-2
IEC 62196-1
Certifications du produit CE
Longueur 7 m
Poids du produit 4,6 kg
Couleur Gris
Environnement
Degré de protection IP IP44 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK IK10 conforming to IEC 62262
Température de fonctionnement -30…50 °C
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
Humidité relative 5…95 %
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,000 cm
Largeur de l'emballage 1 40,000 cm
Longueur de l'emballage 1 46,000 cm
Poids de l'emballage 1 4,323 kg
Type d'emballage 2 S06
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 75,000 cm
Largeur de l'emballage 2 60,000 cm
Longueur de l'emballage 2 80,000 cm
Poids de l'emballage 2 94,250 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois