Principales
Gamme
|
EVlink
|
Type de produit ou de composant
|
Prise électrique
|
Type de prise de courant
|
T2
|
Description des pôles
|
3P + N
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Courant maximum d'alimentation
|
32 A
|
Compatibilité de gamme
|
EVlink parking EVlink EVF2 station de charge
EVlink parking EVlink EVW2 station de charge
EVlink parking EVlink EVP2 coffret
|
Complémentaires
Matière
|
Plastique
|
Hauteur
|
260 mm
|
Largeur
|
110 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Poids du produit
|
1,34 kg
|
Couleur
|
Vert
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP54 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Température de fonctionnement
|
-30…50 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
28,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,583 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,58 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|