|
|
|
EVP2PBSSG2
PIED DE MONTAGE AU SOL POUR 2 WALLBOX
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 03, 2024
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 11, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
EVlink
|
Type de produit ou de composant
|
Mât fin
|
Mode d'installation
|
Au sol
|
Matière
|
Alliage d'aluminium
|
Complémentaires
Traitement de surface
|
Phosphate de zinc
|
Compatibilité de gamme
|
EVlink EVlink Wallbox EVH2 station de charge
EVlink EVlink Wallbox Plus EVH3 station de charge
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 station de charge
|
Compatibilité produit
|
2 station de charge
|
Hauteur
|
1208 mm
|
Largeur
|
285 mm
|
Profondeur
|
220 mm
|
Poids du produit
|
8,5 kg
|
Couleur
|
Gris (RAL 7016)
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
24,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
37,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
146,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
10,749 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
9
|
Hauteur de l'emballage 2
|
89,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
150,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
130,000 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|