Principales
Gamme
|
EVlink
|
Nom du produit
|
Parking EVlink
|
Type de produit ou de composant
|
Coffret
|
Nom abrégé d'appareil
|
EVP2
|
Compatibilité de gamme
|
EVlink parking EVlink EVF2 station de charge
EVlink parking EVlink EVW2 station de charge
|
Description des pôles
|
1P + N pour télécommande
1P + N pour circuit de puissance
|
Mode d'installation
|
Au sol
Fixation murale
|
Type d'offre
|
Standard
|
Tension d'alimentation nominale
|
230 V c.a. 50/60 Hz circuit de puissance
220...240 V c.a. 50/60 Hz télécommande
|
Schéma de liaison à la terre
|
IT
TN
TT
|
Numéro de prise de courant
|
2
|
Type de prise de courant
|
Côté gauche: T2 / contacts plaqués argent
Côté droit: TF / contacts plaqués argent
|
Courant maximum d'alimentation
|
32 A pour T2
10 A pour TF
|
Puissance maximale
|
2,3 kW pour TF
7 kW pour T2
|
Complémentaires
Type de commande
|
2 RED bouton-poussoir, fonction: arrêt
2 vert boutons-poussoirs lumineux, fonction: démarrer/déverrouiller la trappe
|
Signalisation locale
|
En charge: 2 DEL (vert) (flash) sur côté
Disponible: 2 DEL (vert) sur Face avant
Réservé: 2 DEL (orange) sur Face avant
Non opérationnel: 2 DEL (RED) sur Face avant
|
Serveur Web
|
Incorporé
|
Service Ethernet
|
Configuration via serveur Web
|
Hauteur
|
625 mm
|
Largeur
|
400 mm
|
Profondeur
|
206 mm
|
Poids du produit
|
20 kg
|
Couleur
|
Gris (RAL 7016)
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP54 charge désactivée conforme à IEC 61851-1
IP54 sur charge conforme à IEC 61851-1
|
Degré de protection IK
|
IK10 station de charge conforme à IEC 61851-22
IK10 prise électrique: T2 conforme à IEC 61851-22
IK08 prise électrique: TF conforme à IEC 61851-22
|
Température de fonctionnement
|
-25…40 °C conforme à IEC 61851-22
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m conforme à IEC 61851-22
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
25,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
50,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
70,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
19,5 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
50,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
47,5 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|