|
|
|
GK1EK
corps de sectionneur fusible - GK1 - 3P - 50 A - pour fusible NFC 14 x 51 mm
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation FÉVR. 07, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys GK1
|
Type de produit ou de composant
|
Fusible-sectionneur
|
Nom abrégé d'appareil
|
GK1 E
|
Description des pôles
|
3P
|
Complémentaires
Support de montage
|
Rail
|
Position de montage
|
Verticale (tolérance: +/- 23°)
|
Type de commande
|
Touche à bascule
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: 690 V c.a.
Circuit de signalisation: 500 V c.a.
Circuit de signalisation: 440 V c.c.
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
50 A pour circuit de puissance
6 A pour circuit de signalisation
|
Description des contacts
|
1 "F" coupure précoce
|
Taille du fusible
|
14 x 51 mm
|
Type de fusible
|
GG
AM
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 2,5…25 mm²rigide
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 2,5…25 mm²souple sans
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 2,5…16 mm²souple avec embout de câble
|
Couple de serrage
|
2 N.m circuit de puissance: sur connecteur
|
Environnement
Normes
|
IEC 60947-3
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de fonctionnement
|
-50…70 °C
|
Hauteur
|
97 mm
|
Largeur
|
88 mm
|
Profondeur
|
89,5 mm
|
Poids du produit
|
0,43 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
511,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,65 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|